PCB adaptér
Přímé provedení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: 4 A
Kontakty: 4
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru
Kódování: D kódování
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
PCB adaptér
Specifikace
Přímé provedení
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení
Zásuvka (female)
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
4
Kódování
D kódování
Podrobnosti
Kryty objednávejte zvlášť.
Obsah balení
60 ks v miskovém obalu
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Kategorie přepětí
III
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Izolační odpor
>108 Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65