2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M12
  7. 21 33 070 0853 003

M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m

Položka č.: 21 33 070 0853 003


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3mundefined
Průchozí konektor do panelu

M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m

Položka č.: 21 33 070 0853 003

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí konektor do panelu Osazený na jedné straně, Kabel EtherRail (4× 2× AWG 24/7), Pro montáž ze zadní strany Délka kabelu: 0.3 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace PushPull
Prvek Průchozí konektor do panelu
Specifikace Osazený na jedné straně
Kabel EtherRail (4× 2× AWG 24/7)
Pro montáž ze zadní strany
Délka kabelu 0,3 m
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 24/7
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 8
Kódování Kódování X
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
PushPull
Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Kategorie přepětí III
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌2 Nm Pojistná matice
Velikost klíče 18
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty) Mosaz
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-2-109
Velikost balení 1
Hmotnost netto 67 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140227873
eCl@ss 27.440.103,00
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky