Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 21 03 375 2400

M12 PFT D-coded female straight 0,5m

Položka č.: 21 03 375 2400


M12 PFT D-coded female straight 0,5m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 PFT D-coded female straight 0,5mM12 PFT D-coded female straight 0,5m
Průchozí konektor do panelu

M12 PFT D-coded female straight 0,5m

Položka č.: 21 03 375 2400

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí konektor do panelu S vodiči, Pro montáž na přední stranu ‌50 cm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Průchozí konektor do panelu
Specifikace S vodiči
Pro montáž na přední stranu
Řada Kruhové konektory M12
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 4
Kódování D kódování
Podrobnosti Bez pojistné matice
Délka vodiče 50 cm
Průřez vodiče (mm²) [0,34 mm²]
Průřez vodiče (AWG) AWG 22
Jmenovitý proud 4 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor 10 mΩ
Mezní teplota [-30] ... [+80 °C]
Utahovací moment [‌2 Nm] Pojistná matice
Spojovací cykly 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Kategorie přepětí III
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Tloušťka panelu [2] ... [‌5 mm]
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kontakty) Mosaz
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Schválení CE
Specifikace IEC 61076-2-101
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 26.655 g
Země původu Česko
GTIN 5713140138087
eCl@ss 27440103
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky