2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 03 896 1520

M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-M-STR-SHLD

Položka č.: 21 03 896 1520


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-M-STR-SHLDundefined
NovýKabelový konektor

M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-M-STR-SHLD

Položka č.: 21 03 896 1520

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Male L-kódování Krimpování Polyamid (PA) Kontakty: 5 Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm² Jmenovitý proud: ‌16 A Zinkový tlakový odlitek Outer PushPull Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace Power
PushPull
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 5
Počet výkonových kontaktů 4
Počet speciálních kontaktů 1x FE kontakt
Specifikace speciálních kontaktů FE kontakt
Kódování L-kódování
Způsob zajišťování Outer PushPull
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 20 ... AWG 14
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 63 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 6,6 ... 11,6 mm
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 45 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140227002
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky