2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 03 861 1830

M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD

Položka č.: 21 03 861 1830


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLDundefined
NovýKabelový konektor

M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD

Položka č.: 21 03 861 1830

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Male Kódování Y Krimpování Polyamid (PA) Kontakty: 8 Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data Jmenovitý proud: ‌6 A Zinkový tlakový odlitek PushPull Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace Power
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 8
Počet datových kontaktů 4
Počet výkonových kontaktů 4
Kódování Kódování Y
Způsob zajišťování PushPull
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti Jen pro Fast Ethernet
Průřez vodiče 0,13 ... 0,82 mm²
0,08 ... 0,25 mm² Data
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
AWG 28 ... AWG 23 Data
Jmenovitý proud ‌ 6 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovitý proud (data) 0,5 A
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 5,7 ... 8,8 mm
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 61076-2-113
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 61,7 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140227392
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky