2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 03 881 4433

M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri

Položka č.: 21 03 881 4433


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelový konektor

M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri

Položka č.: 21 03 881 4433

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Úhlové provedení Zásuvka (female) D kódování Krimpování Polymer z tekutých krystalů (LCP) Kontakty: 4 Průřez vodiče: 0.14 ... 0.75 mm² Jmenovitý proud: ‌4 A Zinkový tlakový odlitek Outer PushPull Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace PushPull
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Úhlové provedení
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Stíněné provedení
Připojení stínění pomocí krimpovací příruby
Počet kontaktů 4
Kódování D kódování
Způsob zajišťování Outer PushPull
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Krimpovací přírubu objednávejte zvlášť.
Podrobnosti Jen pro Fast Ethernet
Průřez vodiče 0,14 ... 0,75 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
Vnější průměr vodiče ≤ 2,3 mm
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Kategorie přepětí III
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Specifikace IEC 61076-2-101
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140227163
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky