M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 1,5m
Položka č.: 21 34 343 5445 015

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 1,5m
Položka č.: 21 34 343 5445 015
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | 3+PEx1,5mm² PUR black Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | M12 S 3+PE male straight overmolded Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | M12 S 3+PE female straight overmolded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M12 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | M12 S kódování |
Male Přímé provedení | |
Konektor 2 | M12 S kódování |
Zásuvka (female) Přímé provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 1,5 m |
---|---|
Počet žil | 4 |
Uspořádání vodičů | 4× 1,5 mm² |
Kódování | S kódování |
Předchozí
Další