2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 03 821 4511

M12 SD A-cod 4/5 pol Ø5,3 female angled

Položka č.: 21 03 821 4511


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 SD A-cod 4/5 pol Ø5,3 female angledundefined
Kabelový konektor

M12 SD A-cod 4/5 pol Ø5,3 female angled

Položka č.: 21 03 821 4511

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Úhlové provedení Zásuvka (female) A kódování Krimpování Polyamid (PA) Kontakty: 5, 4 Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm² Jmenovitý proud: ‌4 A Zinkový tlakový odlitek Šroubové zajišťování Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace Slim Design
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Úhlové provedení
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Stíněné provedení
Připojení stínění pomocí krimpovací příruby
Počet kontaktů 5
4
Kódování A kódování
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,13 ... 0,82 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
Vnější průměr vodiče ≤ 2,3 mm
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Jmenovité napětí 110 V AC/DC při použití s 4 kontakty
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌0,6 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140226289
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky