3. Produkty
  4. 21 03 839 1205

M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

Položka č.: 21 03 839 1205


M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLDM12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Kabelový konektor

M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

Položka č.: 21 03 839 1205

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Krimpování Male Jmenovitý proud: ‌4 A Kontakty: 2 + stínění Průřez vodiče: 0.08 ... 0.32 mm² Laněný

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Slim Design
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Řada HARTING T1 Industrial
Kruhové konektory M12
Vlastnosti Pro zhotovení standardizovaných komunikačních sítí SPE (Single Pair Ethernet – jednopárový Ethernet) se standardizovanou kabeláží podle ISO/IEC 11801 a TIA 42, připravených na budoucí požadavky
Způsob připojení Krimpování
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Provedení Male
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 2
Další kontakty + stínění
Kódování Single Pair Ethernet (SPE)
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče (mm²) 0,08 ... 0,32 mm² Laněný
Průřez vodiče (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7 Laněný
Vnější průměr vodiče 2 mm
Jmenovité napětí 60 V DC
Jmenovitý proud 4 A
Vnitřní odpor 20 mΩ
Odpor stínění 100 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly 1000
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 4,5 ... 5,5 mm
Zkušební napětí UDC 1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Přenosová charakteristika 4 GHz Šířka pásma
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Specifikace IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 10
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140223561
eCl@ss 27460202
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky