2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 97 00 000 1975

M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD

Položka č.: 97 00 000 1975


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýKabelový konektor

M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD

Položka č.: 97 00 000 1975

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Male D kódování Krimpování PA66 Kontakty: 4 Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm² Jmenovitý proud: ‌4 A Zinkový tlakový odlitek PushPull invers Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace Slim Design
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 4
Kódování D kódování
Způsob zajišťování PushPull invers
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti Jen pro Fast Ethernet
Průřez vodiče 0,13 ... 0,82 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
Vnější průměr vodiče ≤ 2,3 mm
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Kategorie přepětí III
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 5,7 ... 8,8 mm
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) PA66
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Velikost balení 10
Hmotnost netto 44,71 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky