2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 03 881 1812

M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight

Položka č.: 21 03 881 1812


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straightundefined
Kabelový konektor

M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight

Položka č.: 21 03 881 1812

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Přímé provedení Male Kódování X Krimpování Polymer z tekutých krystalů (LCP) Kontakty: 8 Průřez vodiče: 0.08 ... 0.25 mm² Jmenovitý proud: ‌0.5 A Zinkový tlakový odlitek Šroubové zajišťování Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace Slim Design
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Přímé provedení
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Stínění Stíněné provedení
Připojení stínění pomocí krimpovací příruby
Počet kontaktů 8
Kódování Kódování X
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti Jen pro ethernetové aplikace do 10 Gbps
Průřez vodiče 0,08 ... 0,25 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 23
Vnější průměr vodiče ≤ 1,4 mm
Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
Jmenovité napětí 48 V
Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Kategorie přepětí III
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌0,6 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61076-2-109
Velikost balení 1
Hmotnost netto 51,6 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140226012
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky