2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 33 600 0853 100

M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m

Položka č.: 21 33 600 0853 100


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m

Položka č.: 21 33 600 0853 100

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 Kódování X
Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 10 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 24/7
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 8
Kódování Kódování X
Způsob zajišťování Inner PushPull
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 8,1 mm ±0,3 mm
Materiál (kabel) Polyolefinový kopolymer zesíťovaný proudem elektronů, Comp 752
Barva (kabel) Černá
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikace EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
eCl@ss 27.060.390,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky