M12 X-cod st/st m/m PVC 1.8m
Položka č.: 21 33 050 5855 018

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
M12 X-cod st/st m/m PVC 1.8m
Položka č.: 21 33 050 5855 018
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | M12 X 8pole male straight P&G Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | M12 X 8pole male straight P&G Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M12 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | M12 Kódování X |
Male Přímé provedení | |
Press&Go | |
Konektor 2 | M12 Kódování X |
Male Přímé provedení | |
Press&Go | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 1,8 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 4x 2x AWG 26/7 |
Stínění | Stíněné provedení |
Kódování | Kódování X |
Předchozí
Další