2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 33 290 0853 020

M12 X-coded Cable Assembly- 2m

Položka č.: 21 33 290 0853 020


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 X-coded Cable Assembly- 2m

Položka č.: 21 33 290 0853 020

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Pro drážní aplikace Délka kabelu: 2 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 X 8pole male straight PP P&G
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace PushPull
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 Kódování X
Male Přímé provedení
PushPull
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Pro drážní aplikace
Délka kabelu 2 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 8x AWG 24/7
Kódování Kódování X
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Materiál (kabel) PE
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140240490
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky