2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Kruhové konektory Systémová kabeláž
  6. M12
  7. 21 33 050 5853 300

M12 X coded Cable Assembly, 30m

Položka č.: 21 33 050 5853 300


M12 X coded Cable Assembly, 30m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 X coded Cable Assembly, 30m

Položka č.: 21 33 050 5853 300

30 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
30 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 30 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
M12 X 8pole male straight P&G
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 X 8pole male straight P&G
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 Kódování X
Male
Přímé provedení
Press&Go
Konektor 2 M12 Kódování X
Male
Přímé provedení
Press&Go
Řada Kruhové konektory M12
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Stínění Stíněné provedení
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Kódování Kódování X
Délka kabelu 30 m
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Průměr kabelu 8,1 mm
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kabel) Polyolefinový kopolymer
Barva (kabel) Černá
PROFINET Ne
Schválení CE
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2545 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140818330
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky