2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 33 292 9853 075

M12 X-coded Cable Assembly-7,5m

Položka č.: 21 33 292 9853 075


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 X-coded Cable Assembly-7,5mundefined
Osazené kabely

M12 X-coded Cable Assembly-7,5m

Položka č.: 21 33 292 9853 075

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Pro drážní aplikace Délka kabelu: 7.5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 X 8pole male straight PP P&G
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 X 8pole male straight PP P&G
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace PushPull
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 Kódování X
Male Přímé provedení
PushPull
Konektor 2 M12 Kódování X
Male Přímé provedení
PushPull
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Pro drážní aplikace
Délka kabelu 7,5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 8x AWG 24/7
Kódování Kódování X
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C
Materiál (kabel) PE
Barva (kabel) Černá
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
Hmotnost netto 1 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140248342
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky