Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 33 050 5855 040

M12 X-coded Cable Assembly,4m

Položka č.: 21 33 050 5855 040


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 X-coded Cable Assembly,4m

Položka č.: 21 33 050 5855 040

4 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
4 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 4 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 X 8pole male straight P&G
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 X 8pole male straight P&G
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 Kódování X
Male Přímé provedení
Press&Go
Konektor 2 M12 Kódování X
Male Přímé provedení
Press&Go
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 4 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Stínění Stíněné provedení
Kódování Kódování X
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -20 ... +80 °C v pohybu
-20 ... +80 °C Bez pohybu
Průměr kabelu 6,6 mm ±0,3 mm
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Žlutá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 266 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140248588
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky