2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 33 010 1850 700

M12 X-coded cable assembly; 70m

Položka č.: 21 33 010 1850 700


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 X-coded cable assembly; 70m

Položka č.: 21 33 010 1850 700

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 70 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 Kódování X
Male Přímé provedení
Konektor 2 M12 Kódování X
Male Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 70 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
Stínění Stíněné provedení
Kódování Kódování X
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140248519
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky