2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 34 260 0840 015

M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m

Položka č.: 21 34 260 0840 015


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m

Položka č.: 21 34 260 0840 015

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 1.5 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 Kódování Y
Male Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 1,5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
Kódování Kódování Y
Mezní teplota -25 ... +80 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Zelená
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85444995
GTIN 5713140282582
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky