2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 09 47 800 0006

M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 angl. 5m

Položka č.: 09 47 800 0006


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 angl. 5m

Položka č.: 09 47 800 0006

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
(4xAWG22/7) Cat.5 PVC outdoor
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M12 D male angled overm Cat.5 outdoor
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M12 D kódování
Male Úhlové provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 5 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Kódování D kódování
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Černá
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
Hmotnost netto 1 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140239869
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky