PCB adaptér
Úhlové provedení, Pro montáž ze zadní strany
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: 4 A
Kontakty: 4
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru
Kódování: D kódování
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Prvek
PCB adaptér
Specifikace
Úhlové provedení
Pro montáž ze zadní strany
Řada
Kruhové konektory M12
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Provedení
Zásuvka (female)
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
4
Kódování
D kódování
Podrobnosti
Kódování vlevo dole = směr kabelového vstupu do úhlového konektoru: doprava
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
1.5 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>108 Ω
Vnitřní odpor
10 mΩ
Mezní teplota
[-40] ... [+85 °C]
Utahovací moment
[2 Nm] Pojistná matice
Spojovací cykly
100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 V zapojeném stavu
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Kategorie přepětí
III
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
50
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65