2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M12
  7. 21 03 311 2501

M12 panel feed-through-F A-kod. 500mm

Položka č.: 21 03 311 2501


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 panel feed-through-F A-kod. 500mmundefined
Průchozí konektor do panelu

M12 panel feed-through-F A-kod. 500mm

Položka č.: 21 03 311 2501

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí konektor do panelu S vodiči, Pro montáž na přední stranu ‌50 cm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Prvek Průchozí konektor do panelu
Specifikace S vodiči
Pro montáž na přední stranu
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Kódování A kódování
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Obsah balení Vč. pojistné matice
Průřez vodiče 0,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 20
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí 60 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌2 Nm Pojistná matice
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Délka vodiče ‌ 50 cm
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kontakty) Mosaz
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 1
Hmotnost netto 32 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140137592
eCl@ss 27.440.103,00
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky