Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. PCB konektory
  6. M12
  7. 21 03 381 4432

M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.

Položka č.: 21 03 381 4432


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.undefined
PCB adaptér

M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.

Položka č.: 21 03 381 4432

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

PCB adaptér Úhlové provedení, Pro montáž ze zadní strany Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌4 A Kontakty: 4 Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru Kódování: D kódování Polymer z tekutých krystalů (LCP)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Prvek PCB adaptér
Specifikace Úhlové provedení
Pro montáž ze zadní strany
Popis krytu S upevňovacím otvorem
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 4
Kódování D kódování
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Podrobnosti Kódování vlevo dole = směr kabelového vstupu do úhlového konektoru: doprava
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Kategorie přepětí III
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌2 Nm Pojistná matice
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET Ano
Velikost balení 10
Hmotnost netto 22,4 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140138377