2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 21 03 821 4505

M12 slim angled female A-cod 5-pol

Položka č.: 21 03 821 4505


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M12 slim angled female A-cod 5-polundefined
Kabelový konektor

M12 slim angled female A-cod 5-pol

Položka č.: 21 03 821 4505

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Úhlové provedení Zásuvka (female) A kódování Krimpování Polyamid (PA) Kontakty: 5, 4 Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm² Jmenovitý proud: ‌4 A Zinkový tlakový odlitek Šroubové zajišťování Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M12
Identifikace Slim Design
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Úhlové provedení
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Stíněné provedení
Počet kontaktů 5
4
Kódování A kódování
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,13 ... 0,82 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
Vnější průměr vodiče ≤ 2,3 mm
Jmenovitý proud ‌ 4 A
Jmenovité napětí ‌ 48 V AC
‌ 60 V DC
Jmenovité napětí 110 V AC/DC při použití s 4 kontakty
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
Izolační odpor >108 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ‌0,6 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu 5,7 ... 8,8 mm
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
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
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Velikost balení 1
Hmotnost netto 50 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140226265
eCl@ss 27.440.116,00
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky