2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M17
  7. 21 17 100 0100

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-3.5-6.5mm

Položka č.: 21 17 100 0100


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-3.5-6.5mmundefined
NovýKonfigurovatelnéKryt kabelu

M17-CCH-SCR-STR-SHLD-3.5-6.5mm

Položka č.: 21 17 100 0100

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt kabelu Velikost: M17 Šroubové zajišťování Přívod shora Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku Niklováno Materiál (těsnění): NBR Stupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M17
Typ krytu Kryt kabelu
Velikost M17
Stínění Stíněné provedení
Verze Přívod shora
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu
Upínací rozsah 3,5 ... 6,5 mm
Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 60 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140819658
eCl@ss 27.440.224,00
UNSPSC 24.0 39121405
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky