2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M17
  7. 21 17 062 0000

M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²

Položka č.: 21 17 062 0000


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²undefined
NovýKrimpovací kontakt

M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²

Položka č.: 21 17 062 0000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Zásuvka (female) Slitina mědi Pozlacený Průřez vodiče: 0.08 ... 0.14 mm² AWG 28 ... AWG 26

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada Kruhové konektory M17
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 0,08 ... 0,14 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 26
Délka odizolování 5 mm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Pozlacený
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
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,16 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140819825
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky