2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M17
  7. 21 17 200 4600

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75

Položka č.: 21 17 200 4600


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75undefined
NovýPřírubový kryt

M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75

Položka č.: 21 17 200 4600

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Přírubový kryt Montáž na přední stranu Velikost: M17 Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěr Přívod shora Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku Niklováno Materiál (těsnění): Viton Stupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M17
Typ krytu Přírubový kryt
Popis krytu Montáž na přední stranu
Velikost M17
Stínění Stíněné provedení
Verze Přívod shora
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Bajonetový uzávěr
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu
Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (těsnění) Viton
Barva (těsnění) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 23,764 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140422308
eCl@ss 27.440.224,00
UNSPSC 24.0 39121405
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky