2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M17
  7. 21 17 529 0000

M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA

Položka č.: 21 17 529 0000


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MAundefined
NovýKonfigurovatelnéVložky

M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA

Položka č.: 21 17 529 0000

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Male Polyamid (PA) Černá Kontakty: 9

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Kruhové konektory M17
Identifikace Power
Prvek Vložky
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Počet kontaktů 9
Počet signálních kontaktů 5
Počet výkonových kontaktů 3
Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
Jmenovitý proud (signál) 3,6 A
Jmenovité napětí (signál) 60 V
Jmenovité rázové napětí (signál) 1,5 kV
Stupeň znečištění (signál) 3
Jmenovitý proud (napájení) 14 A
Jmenovité napětí (napájení) 630 V
Jmenovité rázové napětí (napájení) 6 kV
Stupeň znečištění (napájení) 3
Jmenovité napětí podle UL (signál) 60 V
Jmenovité napětí podle UL (napájení) 600 V
Jmenovité napětí podle CSA (signál) 60 V
Jmenovité napětí podle CSA (napájení) 600 V
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 5,8 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140819429
eCl@ss 27.440.223,00
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky