2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M17
  7. 21 17 526 0000

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE

Položka č.: 21 17 526 0000


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FEundefined
NovýKonfigurovatelnéVložky

M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE

Položka č.: 21 17 526 0000

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polyamid (PA) Černá Jmenovitý proud: ‌14 A Kontakty: 7 Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Kruhové konektory M17
Identifikace Power
Prvek Vložky
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 7
Počet výkonových kontaktů 6
Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
Průřez vodiče 0,08 ... 1 mm²
Jmenovitý proud ‌ 14 A
Jmenovité napětí 630 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1,18 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140819443
eCl@ss 27.440.223,00
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky