2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M17
  7. 21 17 504 0000

M17-INS-SIG-CRT-12P-FE

Položka č.: 21 17 504 0000


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17-INS-SIG-CRT-12P-FEundefined
NovýKonfigurovatelnéVložky

M17-INS-SIG-CRT-12P-FE

Položka č.: 21 17 504 0000

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polyamid (PA) Černá Jmenovitý proud: ‌8 A Kontakty: 12

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Kruhové konektory M17
Identifikace Signal
Prvek Vložky
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 12
Počet signálních kontaktů 12
Jmenovitý proud ‌ 8 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
Stupeň znečištění 3
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,01 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140819528
eCl@ss 27.440.223,00
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky