2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M17
  7. 21 17 505 0000

M17-INS-SIG-CRT-17P-MA

Položka č.: 21 17 505 0000


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17-INS-SIG-CRT-17P-MAundefined
NovýKonfigurovatelnéVložky

M17-INS-SIG-CRT-17P-MA

Položka č.: 21 17 505 0000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Male Polyamid (PA) Černá Jmenovitý proud: ‌3.6 A Kontakty: 17

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Kruhové konektory M17
Identifikace Signal
Prvek Vložky
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Počet kontaktů 17
Počet signálních kontaktů 17
Jmenovitý proud ‌ 3,6 A
Jmenovité napětí 63 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
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
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2,9 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140819511
eCl@ss 27.440.223,00
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky