Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M17
  7. 21 17 502 0000

M17-INS-SIG-CRT-8P-FE

Položka č.: 21 17 502 0000


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17-INS-SIG-CRT-8P-FEundefined
NovýKonfigurovatelnéVložky

M17-INS-SIG-CRT-8P-FE

Položka č.: 21 17 502 0000

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polyamid (PA) Černá Jmenovitý proud: ‌8 A Kontakty: 8 Průřez vodiče: 0.08 ... 1 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Kruhové konektory M17
Identifikace Signal
Prvek Vložky
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 8
Počet signálních kontaktů 8
Průřez vodiče (mm²) 0,08 ... 1 mm²
Jmenovitý proud ‌ 8 A
Jmenovité napětí 60 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 60 V
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,01 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140819542
eCl@ss 27.440.223,00
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky