Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 21 17 200 3300

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13

Položka č.: 21 17 200 3300


NovýKonfigurovatelné
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13
NovýKonfigurovatelnéKryt typu kabel–kabel

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13

Položka č.: 21 17 200 3300

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt typu kabel–kabel Průchozí konektor do panelu, Montáž ze zadní strany Velikost: M17 Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěr Přívod shora Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku Niklováno Materiál (těsnění): NBR Stupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M17
Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
Popis krytu Průchozí konektor do panelu
Montáž ze zadní strany
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Bajonetový uzávěr
Velikost M17
Stínění Stíněné provedení
Verze Přívod shora
Mezní teplota [-40] ... [+125 °C]
Počet opakovaných zajištění 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu
Upínací rozsah [10] ... [13 mm]
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) Černá
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
PROFINET false
Schválení CE
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 10.2 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140422537
eCl@ss 27440224
UNSPSC 24.0 39121405
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky