Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M17
  7. 21 17 200 3100

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5

Položka č.: 21 17 200 3100


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5undefined
NovýKonfigurovatelnéKryt typu kabel–kabel

M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5

Položka č.: 21 17 200 3100

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt typu kabel–kabel Průchozí konektor do panelu, Montáž ze zadní strany Velikost: M17 Šroubové zajišťování, Bajonetový uzávěr Přívod shora Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku Niklováno Materiál (těsnění): NBR Stupeň krytí: IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory M17
Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
Popis krytu Průchozí konektor do panelu
Montáž ze zadní strany
Velikost M17
Stínění Stíněné provedení
Verze Přívod shora
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Bajonetový uzávěr
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66 / IP67 V přišroubovaném/zajištěném stavu
Upínací rozsah 3,5 ... 6,5 mm
Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (těsnění) NBR
Barva (těsnění) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,01 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140335943
eCl@ss 27.440.224,00
UNSPSC 24.0 39121405
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky