3. Průchodky
  4. Napájecí a signálové panelové průchodky
  5. Produkty
  6. 21 17 000 0002

M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.

Položka č.: 21 17 000 0002


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOchranné víčko

M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.

Položka č.: 21 17 000 0002

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro kryty kabel–kabel, Pro průchozí kryt do panelu Termoplast Stupeň krytí: IP40

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Kruhové konektory M17
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro kryty kabel–kabel
Pro průchozí kryt do panelu
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40
Materiál (příslušenství) Termoplast
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,01 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
eCl@ss 27.440.208,00
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky