2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Průchodky
  6. M23
  7. 09 15 117 3101

M23 17 Female -C

Položka č.: 09 15 117 3101


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M23 17 Female -Cundefined
KonfigurovatelnéVložky

M23 17 Female -C

Položka č.: 09 15 117 3101

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polyamid (PA) Bílá Jmenovitý proud: ‌8 A Kontakty: 17 Průřez vodiče: 0.08 ... 1.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Kruhové konektory M23
Identifikace Signal
Prvek Vložky
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 17
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
17x 1 mm
Průřez vodiče 0,08 ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 8 A
Jmenovité napětí 160 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >106 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Bílá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Velikost balení 5
Hmotnost netto 3,5 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140187153
eCl@ss 27.440.223,00
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky