M23 P 5+3+PE Male-C (A)
Položka č.: 09 15 609 3001

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


M23 P 5+3+PE Male-C (A)
Položka č.: 09 15 609 3001
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Vložky |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M23 |
Identifikace | Power |
Prvek | Vložky |
Specifikace | Kontaktní plocha (A) |
Způsob připojení | Krimpování |
---|---|
Provedení | Male |
Počet kontaktů | 9 |
Počet signálních kontaktů | 5 |
Počet výkonových kontaktů | 3 |
Počet speciálních kontaktů | 1 |
Specifikace speciálních kontaktů | Kontakt PE |
Podrobnosti | Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť. |
4x 2 mm | |
5x 1 mm |
Předchozí
Další