2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M5
  7. 21 34 030 4413 020

M5 4-pol st/st m/f PUR 2.0M

Položka č.: 21 34 030 4413 020


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M5 4-pol st/st m/f PUR 2.0Mundefined
NovýOsazené kabely

M5 4-pol st/st m/f PUR 2.0M

Položka č.: 21 34 030 4413 020

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 2 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M5
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M5 A kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2 M5 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 2 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4× 0,25 mm²
Kódování A kódování
Mezní teplota -25 ... +80 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 60 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140283466
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky