M8 3-pol an/st m/f PUR 5,0m
Položka č.: 21 34 828 1388 050

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
M8 3-pol an/st m/f PUR 5,0m
Položka č.: 21 34 828 1388 050
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M8 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | M8 |
Male Úhlové provedení | |
Konektor 2 | M8 |
Zásuvka (female) Přímé provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 5 m |
---|---|
Počet žil | 3 |
Uspořádání vodičů | 3× 0,25 mm² |
Kódování | A kódování |
Předchozí
Další