M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 10,0m
Položka č.: 21 34 737 3466 100

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 10,0m
Položka č.: 21 34 737 3466 100
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | (4x0,25mm²) PVC LiffYFCY Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M8 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | M8 A kódování |
Male Přímé provedení | |
Konektor 2 | M8 A kódování |
Male Přímé provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 10 m |
---|---|
Počet žil | 4 |
Uspořádání vodičů | 4× 0,25 mm² |
Stínění | Stíněné provedení |
Kódování | A kódování |
Předchozí
Další