M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PUR
Položka č.: 21 34 730 0822 075

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PUR
Položka č.: 21 34 730 0822 075
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | (8x0,14mm²) PUR Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | M8 A 8pole male straight shld overmolded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M8 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | M8 A kódování |
Male Přímé provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 7,5 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 8× 0,14 mm² |
Kódování | A kódování |
Předchozí
Další