M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 3,0m
Položka č.: 21 34 830 0388 030

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 3,0m
Položka č.: 21 34 830 0388 030
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | 3x0,25mm² PUR Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole female angled overmolded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M8 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | M8 A kódování |
Zásuvka (female) Úhlové provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 3 m |
---|---|
Počet žil | 3 |
Uspořádání vodičů | 3× 0,25 mm² |
Kódování | A kódování |
Předchozí
Další