2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M8
  7. 21 34 800 0380 015

M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 1,5m

Položka č.: 21 34 800 0380 015


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 1,5mundefined
Osazené kabely

M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 1,5m

Položka č.: 21 34 800 0380 015

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 1.5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
3x0,25mm² PVC
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M8
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 M8 A kódování
Male Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 1,5 m
Počet žil 3
Uspořádání vodičů 3× 0,25 mm²
Kódování A kódování
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Šedá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 42,5 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140140547
eCl@ss 27.060.311,00
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky