M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 1,0m
Položka č.: 21 34 810 0489 010

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 1,0m
Položka č.: 21 34 810 0489 010
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | 4x0,25mm² PUR Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M8 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | M8 A kódování |
Zásuvka (female) Přímé provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 1 m |
---|---|
Počet žil | 4 |
Uspořádání vodičů | 4× 0,25 mm² |
Kódování | A kódování |
Předchozí
Další