2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M8
  7. 21 34 808 1489 050

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m

Položka č.: 21 34 808 1489 050


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 5,0m

Položka č.: 21 34 808 1489 050

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
4x0,25mm² PUR
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
M8 A 4pole male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M8 A 4pole female straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M8
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M8
Male Přímé provedení
Konektor 2 M8
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 5 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4× 0,25 mm²
Kódování A kódování
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 137 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140140912
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky