2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M8
  7. 33 28 180 0225 010

M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m

Položka č.: 33 28 180 0225 010


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýOsazené kabely

M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m

Položka č.: 33 28 180 0225 010

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Ohnivzdorné, Odolné proti olejům, Bezhalogenové Délka kabelu: 1 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada HARTING T1 Industrial
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 HARTING M8 T1 Industrial Male
Zatavení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Ohnivzdorné
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Délka kabelu 1 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
Provedení Male
Počet kontaktů 4
Kódování Single Pair Ethernet (SPE)
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
Jmenovitý proud (data) 4 A
Jmenovitý proud (napájení) 8 A
Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Průměr kabelu 7,1 mm ±0,3 mm
Minimální poloměr ohybu 5× průměr kabelu
Vhodný pro vlečné řetězy Ne
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 Odolnost proti olejům
IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
Velikost balení 1
Hmotnost netto 91 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
eCl@ss 27.060.390,00
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky