Jednopárový Ethernet
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
Řešení na míru
Zákaznické řešení HARTING
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
Představenstvo
Rodinná společnost - Family Harting
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 01 160 1101

MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.

Položka č.: 02 01 160 1101


MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
Male konektor

MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.

Položka č.: 02 01 160 1101

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 160 Úhlové provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 61076-4-113 Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Polymer z tekutých krystalů (LCP) Béžová

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Male konektor
Řada har-bus® 64
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Předsunutý kontakt na pozici d1
d2
d31
d32
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 61076-4-113
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud ‌ 1 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest ‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤20 mΩ Pro řady a, b, c
≤30 mΩ Pro řady z, d
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 20 s)
Připojovací síla ≤ 160 N
Odpojovací síla ≤ 120 N
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Béžová
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 61076-4-113
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 5
Hmotnost netto 20 g
Země původu Německo
GTIN 5713140000025
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky