2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 02 01 160 2102

MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.

Položka č.: 02 01 160 2102


MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
Male konektor

MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.

Položka č.: 02 01 160 2102

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 160 Úhlové provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru (řady z + d), Au na NiP na Ni Na straně konektoru (řada a, b + c), Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 61076-4-113 Upevnění PCB: S upevňovací přírubou, Se zaklapávacím klipsem Polymer z tekutých krystalů (LCP) Béžová

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Male konektor
Řada har-bus® 64
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Předsunutý kontakt na pozici d1
d2
d31
d32
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Se zaklapávacím klipsem
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 61076-4-113
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud 1 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest ‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤20 mΩ Pro řady a, b, c
≤30 mΩ Pro řady z, d
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 20 s)
Připojovací síla 160 N
Odpojovací síla 120 N
Spojovací cykly 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
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
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Béžová
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru (řady z + d)
Au na NiP na Ni Na straně konektoru (řada a, b + c)
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 61076-4-113
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 5
Hmotnost netto 2 g
Země původu Německo
GTIN 5713140000094
eCl@ss 27460201
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky