Male konektor
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: 1 A
Kontakty: 160
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 61076-4-113
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou, Se zaklapávacím klipsem
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Béžová
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Prvek
Male konektor
Řada
har-bus® 64
Popis kontaktu
Úhlové provedení
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
Počet kontaktů
160
Konfigurace kontaktů
Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Předsunutý kontakt na pozici
d1
d2
d31
d32
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Se zaklapávacím klipsem
Úroveň vlastností
1
Podle IEC 61076-4-113
Hot plugging
Ne
Řady kontaktů
5
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2.54 mm
Jmenovitý proud
1 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest
1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
≤20 mΩ Pro řady a, b, c
≤30 mΩ Pro řady z, d
Mezní teplota
[-55] ... [+125 °C] (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 20 s)
Připojovací síla
160 N
Odpojovací síla
120 N
Spojovací cykly
500
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
1,6 mm ±0,2
Čína RoHS
e
RoHS
V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
ELV status
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65