Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Konfigurace kontaktů | Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32 | Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32 |
| Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu|Rozšiřující karta | Základní deska na dceřinou kartu|Rozšiřující karta |
| Předsunutý kontakt na pozici | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
| Upevnění PCB | S upevňovací přírubou|Se zaklapávacím klipsem | S upevňovací přírubou|Se zaklapávacím klipsem |
| Počet kontaktů | 160.0 | 160.0 |
| Způsob připojení | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)|Připojování vlnovým pájením | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)|Připojování vlnovým pájením |
| Obchodní údaje | ||
| Země původu | Německo | Německo |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 100.0 | 5.0 |
| Hmotnost netto | 26.0 kg | 2.0 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140000032 | 5713140000094 |
| Specifications and approvals | ||
| Specifikace | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Drážní klasifikace | F1/I2 Podle NFF 16-101/102 | F1/I2 Podle NFF 16-101/102 |
| Identifikace | ||
| Popis kontaktu | Úhlové provedení | Úhlové provedení |
| Prvek | Male konektor | Male konektor |
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Řada | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
| Technické vlastnosti | ||
| Jmenovitý proud | Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti | Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti |
| Spojovací cykly | 500.0 | 250.0 |
| Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Vzdušná vzdálenost | 1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)|1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)|1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)|1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d) | 1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)|1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)|1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)|1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d) |
| Izolační odpor | >1010 Ω | >1010 Ω |
| Hot plugging | Ne | Ne |
| Úroveň vlastností | 1|Podle IEC 61076-4-113 | 2|Podle IEC 61076-4-113 |
| Zkušební napětí Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Tloušťka PCB | 1,6 mm ±0,2 | 1,6 mm ±0,2 |
| Odpojovací síla | 120.0 | 120.0 |
| Připojovací síla | 160.0 | 160.0 |
| Rozteč kontaktů (na čelní straně) | 2.54 | 2.54 |
| Řady kontaktů | 5.0 | 5.0 |
| Délka povrchových cest | 1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)|1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)|1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)|1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d) | 1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)|1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)|1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)|1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d) |
| Mezní teplota | -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 20 s) | -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 20 s) |
| Vnitřní odpor | ≤20 mΩ Pro řady a, b, c|≤30 mΩ Pro řady z, d | ≤20 mΩ Pro řady a, b, c|≤30 mΩ Pro řady z, d |
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 2.54 | 2.54 |
| Material properties | ||
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Barva (vložka) | Béžová | Béžová |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Povrch (kontaktů) | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru (řady z + d)|Au na NiP na Ni Na straně konektoru (řada a, b + c)|Sn na Ni Na straně připojení |
| Materiál (vložka) | Polymer z tekutých krystalů (LCP) | Polymer z tekutých krystalů (LCP) |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |